Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45°. Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
d4
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3 min.
[mm]
l3 max.
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1
[Nm]
200 min -1
[Nm]
300 min -1
[Nm]
400 min -1
[Nm]
500 min -1
[Nm]
700 min -1
[Nm]
800 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63199820   102221,22576215245301114--18,412,410,59,68,77,85,20,99
63199820N   102221,22576215245301114311,418,412,410,59,68,77,85,20,99
63199826   122526,52986240270351316--31,518,9151210,99,48,70,76
63199826N   122526,52986240270351316413,831,518,9151210,99,48,70,76
63199829   142926,53090250280351316--49,531,928,926,424,419,918,90,92
63199829N   142926,53090250280351316516,349,531,928,926,424,419,918,90,92
63199832   163232,53095280330401620--67,56352,94237,93025,91,35
63199832N   163232,53095280330401620518,367,56352,94237,93025,91,35
63199837   183732,535108305355401620--1149069,952,943,934,9-1,79
63199837N   183732,535108305355401620620,81149069,952,943,934,9-1,79
63199840   204041,532108315365482125--175,512687,969,961,943,9-2,41
63199840N   204041,532108315365482125622,8175,512687,969,961,943,9-2,41
63199847   224747,538127355405482125--21914410587,969,952,9-3,75
63199847N   224747,538127355405482125624,821914410587,969,952,9-3,75
63199850   255047,544140380430482328--2881801261089072-4,33
63199850N   255047,544140380430482328828,32881801261089072-4,33


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn