Werkstoff:

Artikel-Nr. 622 302 05 bis 622 304 05 aus Messing. Artikel-Nr. 622 303 05 bis 622 318 20 aus Aluminium.

Um eine optimale Welle-Naben-Verbindung zu gewährleisten,

sollten die Bohrungs-Reduzierbuchsen wie folgt verwendet werden:

""S"" zeigt Stellschrauben in der Stellschraubennabe.

"" T"" zeigt tangentiale Befestigungsschrauben der Klemmnabe.

"" F"" zeigt die empfohlene Lage der abgeflachten Welle bei

Stellschraubennaben. Bitte beachten, dass sowohl Konzentrizität als auch Gleichlauf durch das Verwenden von Buchsen beeinflusst werden können. Um best mögliche Werte zu erzielen, werden Wellen der Toleranzklasse h6


empfohlen. Wellen mit Untermaß sind weniger effektiv. Aus den gleichen Gründen sind abgeflachte Wellen, bei denen mehr als 1/4 des Durchmessers entfernt ist, nicht zu empfehlen.
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
Artikel Menge passend für Kreuzgelenkwellend+0,03
[mm]
d1
[mm]
l
[mm]
Gewicht
[g]
62230205   630 811 0025,04,31
62230305   630 811 00, 630 814 0035,04,31
62230405   630 811 00, 630 814 0045,04,31
62230410   630 817 00, 630 823 00410,08,11
62230510   630 817 00, 630 823 00510,08,11
62230512   630 828 00512,710,73
62230610   630 817 00, 630 823 00610,08,11
62230612   630 828 00612,710,73
62230810   630 817 00, 630 823 00810,08,11
62230812   630 828 00812,710,73
62230912   630 828 00912,710,73
62231012   630 828 001012,710,73
62231020   630 836 001020,020,06
62231220   630 836 001220,020,06
62231420   630 836 001420,020,06
62231520   630 836 001520,020,06
62231620   630 836 001620,020,06
62231820   630 836 001820,020,06


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn