Werkstoff Standard: Federstahl.
Werkstoff Rostfrei: Edelstahl.

Passend zu Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und zu massiven Kugelrollen mit Kragen an der Oberseite und passendem Gehäusedurchmesser D. Durch die Verwendung der Krallen-Federringe vergrößert sich die Einbauhöhe um 0,3 mm.

1) Aufnahmebohrung.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge WerkstoffØ D
[mm]
Ø DB1)
[mm]
H
[mm]
h
[mm]
Gewicht
[g]
65439124
Federstahl2425,0 - 25,570,30,5
65439136
Federstahl3637,0 - 37,570,30,8
65439145
Federstahl4546,0 - 46,570,31,0
65439162
Federstahl6263,0 - 63,570,31,5
65439224
Edelstahl2425,0 - 25,570,30,5
65439236
Edelstahl3637,0 - 37,570,30,8
65439245
Edelstahl4546,0 - 46,570,31,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn