Werkstoff: Tragrolle aus Kunststoff. Achse aus Stahl.

K1: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit einer Kugelreihe aus Stahl.
K2: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Kugelreihen aus Stahl für sehr leichten Lauf. z.B. Schwerkraftbetrieb.
K3: Tragrolle aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellagern aus Stahl und Labyrinth-Abdichtung für den schweren und angetriebenen Einsatz.

*Die Tragkraft versteht sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollenbahnen.
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
Artikel Menge AusführungRollen-Ø
[mm]
Rohr-
Wandstärke
[mm]
Rollen-
länge RL
[mm]
Einbau-
länge EL
[mm]
Achs-
länge AL
[mm]
Federachsen-
Ø
[mm]
Traglast*
[kg]
Gewicht
[kg]
65651202   K1201,52002052216100,09
65651203   K1201,5300305321670,12
65651204   K1201,5400405421620,15
65651302   K1301,82002052258100,15
65651303   K1301,8300305325880,22
65651304   K1301,8400405425860,28
65651402   K1402,320020522510100,24
65651403   K1402,33003053251090,34
65651404   K1402,34004054251080,45
65651405   K1402,35005055251070,56
65652502   K2502,820020722710200,30
65652503   K2502,830030732710200,41
65652504   K2502,840040742710200,54
65652505   K2502,850050752710200,66
65652506   K2502,860060762710200,81
65653502   K3502,8200206226101000,38
65653503   K3502,830030632610500,47
65653504   K3502,840040642610300,62
65653505   K3502,850050652610200,74
65653506   K3502,860060662610100,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn