Werkstoff: Tragrolle aus Kunststoff. Achse aus Stahl.

Tragrolle aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellagern aus Stahl und Labyrinth-Abdichtung für den schweren und angetriebenen Einsatz.

*Die Tragkraft versteht sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollenbahnen
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
Artikel Menge AusführungRollen-
Ø
[mm]
Rohr-
Wandstärke
[mm]
Rollenlänge-
RL
[mm]
Einbaulänge-
EL
[mm]
Achslänge-
AL
[mm]
Außengewinde
[mm]
Tragkraft*
[kg]
Gewicht
[kg]
65654502   K3502,8200217247M101000,39
65654503   K3502,8300317347M10500,49
65654504   K3502,8400417447M10300,60
65654505   K3502,8500517547M10200,75
65654506   K3502,8600617647M10100,87
65654632   K3633200219249M121400,77
65654633   K3633300319349M12800,88
65654634   K3633400419449M12500,98
65654635   K3633500519549M12301,08
65654636   K3633600619649M12201,49


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn