Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Typd
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
Dg6
[mm]
A
[mm]
Lk
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
L2
[mm]
T2
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg]
64201506
FK 0662071322223628285,53,56,54,53,463,3120,08
64201508
FK 0882391426284335357,04853,463,3140,15
64201510
FK 101027101729,5345242427,558,564,584160,21
64201512
FK 121227101729,5365444447,558,564,584190,22
64201515
FK 1515321517364063505210,061285,59,56220,39
64201517
FK 1717452223475077626111,0914126,61110240,85
64201520
FK 202052223050578570688,01012146,51110301,09
64201525
FK 2525572730606398807913,010201791513351,49
64201530
FK 30306230326175117959311,01217181117,515402,32


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn