Graphit-Mehrzweckfett lithiumverseift auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen, Anti-Verschleiß-Additiven, Oxidationsmitteln, Korrosions-Inhibitoren mit geringer Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.

• Grundölviskosität: 110 mm² / s (40°C)
• DIN 51502: KPF2K-30.
• guter Korrosionsschutz.
• gute Oxidationsbeständigkeit.
• hohe Walkstabilität.
• exzellente Druckaufnahmefähigkeit.

Temperaturbereich: -30°C bis +130°C (kurzzeitig bis +150°C).


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[g]
Gewicht
[g]
68055020
400444


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn