Werkstoff: Stahl, verzinkt, Härteklasse 14 H. Schraube 12.9, verzinkt.

Diese geschlitzen Wellenmuttern mit 4 Nuten und Klemm-schraube werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1.

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.
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
Artikel Menge Typd 1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
R
[mm]
h
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
z
[mm]
Schraube
DIN 912
Gewicht
[g]
65240100K   KMM0M10 x 0,75252026,29,8520,5M3 x 1227
65240200K   KMM0aM10 x 1252026,29,8520,5M3 x 1227
65240300K   KMM1M12 x 1282328,29,8520,5M3 x 1233
65240400K   KMM1aM12 x 1,5282328,29,8520,5M3 x 1233
65240600K   KMM2M15 x 1302531,59,8520,5M3 x 1237
65240700K   KMM2aM16 x 1,5322735,811,5520,5M4 x 1649
65240800K   KMM3M17 x 1342837,011,562,50,5M4 x 1653
65241000K   KMM4M20 x 1383039,811,562,50,5M4 x 1664
65241100K   KMM4aM20 x 1,5383039,811,562,50,5M4 x 1665
65241200K   KMM4bM22 x 1,5403445,413,562,50,5M5 x 1881
65241300K   KMM4cM24 x 1,5423647,613,562,50,5M5 x 1888
65241400K   KMM5M25 x 1,5453848,813,5730,5M5 x 18102
65241500K   KMM5aM28 x 1,5504352,213,5730,5M5 x 18126
65241600K   KMM6M30 x 1,5504354,013,5730,5M5 x 20119
65241700K   KMM6aM32 x 1,5524556,413,5730,5M5 x 20125
65241800K   KMM7M35 x 1,5554858,813,5730,5M5 x 20132
65241900K   KMM7aM38 x 1,5605062,413,583,50,5M5 x 20160
65242000K   KMM8M40 x 1,5625464,213,583,50,5M5 x 20167
65242200K   KMM9M45 x 1,5686069,013,583,50,5M5 x 20196
65242300K   KMM9aM48 x 1,5756775,714,583,50,5M6 x 25270
65242400K   KMM10M50 x 1,5756777,714,583,50,5M6 x 25257
65242600K   KMM11aM55 x 1,5807082,614,51040,5M6 x 25273
65242700K   KMM11M55 x 2807082,614,51040,5M6 x 25271
65242800K   KMM12aM60 x 1,59080-14,51040,5M6 x 25362
65242900K   KMM12M60 x 29080-14,51040,5M6 x 25360
65243000K   KMM13aM65 x 1,59585100,419,51040,5M8 x 30527
65243100K   KMM13M65 x 29585100,419,51040,5M8 x 30531
65243200K   KMM14aM70 x 1,510090105,019,51040,5M8 x 30566
65243300K   KMM14M70 x 210090105,019,51040,5M8 x 30560
65243400K   KMM15M75 x 2110100111,819,51040,5M8 x 30726
65243700K   KMM16M80 x 2115105116,320,01041M8 x 30776
65243800K   KMM17M85 x 2120110121,020,01041M8 x 30823
65243900K   KMM18M90 x 2130120-20,01041M8 x 301013
65244000K   KMM19M95 x 2135120136,523,01251M10 x 351218
65244100K   KMM20M100 x 2145130-23,01251M10 x 351456


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn