Werkstoff: Stahl, verzinkt, Härteklasse 14H. Schraube 12.9, verzinkt.
Diese geschlitzen Wellenmuttern mit 4 Nuten und Klemm-schraube werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1.
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.