Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A. Schraube Edelstahl A2-70.

Diese geschlitzen Wellenmuttern mit 4 Nuten und Klemm-schraube werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1.

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Typd 1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
R
[mm]
h
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
z
[mm]
Schraube
DIN 912
Gewicht
[g]
65299401K
KMM0M10 x 0,75252026,29,8520,5M3 x 1227
65299402K
KMM0aM10 x 1252026,29,8520,5M3 x 1227
65299403K
KMM1M12 x 1282328,29,8520,5M3 x 1233
65299404K
KMM1aM12 x 1,5282328,29,8520,5M3 x 1233
65299406K
KMM2M15 x 1302531,59,8520,5M3 x 1237
65299407K
KMM2aM16 x 1,5322735,811,5520,5M4 x 1649
65299408K
KMM3M17 x 1342837,011,562,50,5M4 x 1653
65299410K
KMM4M20 x 1383039,811,562,50,5M4 x 1664
65299411K
KMM4aM20 x 1,5383039,811,562,50,5M4 x 1665
65299413K
KMM4cM24 x 1,5423647,613,562,50,5M5 x 1888
65299414K
KMM5M25 x 1,5453848,813,5730,5M5 x 18102
65299415K
KMM5aM28 x 1,5504352,213,5730,5M5 x 18126
65299416K
KMM6M30 x 1,5504354,013,5730,5M5 x 20119
65299417K
KMM6aM32 x 1,5524556,413,5730,5M5 x 20125
65299418K
KMM7M35 x 1,5554858,813,5730,5M5 x 20132
65299419K
KMM7aM38 x 1,5605062,413,583,50,5M5 x 20160
65299420K
KMM8M40 x 1,5625464,213,583,50,5M5 x 20167
65299422K
KMM9M45 x 1,5686069,013,583,50,5M5 x 20196
65299423K
KMM9aM48 x 1,5756775,714,583,50,5M6 x 25270
65299424K
KMM10M50 x 1,5756777,714,583,50,5M6 x 25257
65299426K
KMM11aM55 x 1,5807082,614,51040,5M6 x 25273
65299428K
KMM12aM60 x 1,59080-14,51040,5M6 x 25362


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn