Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.

Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Mit den Klemmstücken kann der Planlauf bis 0,005 mm eingestellt werden. Nutmutter-Ausführung. Bis Größe 15 zusätzlich mit zwei Schlüsselflächen. KMT-Wellenmuttern eignen sich besonders für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube.
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
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
S
[mm]
TAS1)
[Nm]
sw
[mm]
zul. Axialkraft
[kN]
65358000   KMT 0M10 x 0,75282311211442M542435
65358001   KMT 1M12 x 1302513231442M542740
65358002   KMT 2M15 x 1332816261642M543060
65358003   KMT 3M17 x 1373318291852M66,73480
65358004   KMT 4M20 x 1403521321852M66,73690
65358005   KMT 5M25 x 1,5443926362052M66,741130
65358006   KMT 6M30 x 1,5494432412052M66,746160
65358007   KMT 7M35 x 1,5544938462252M66,750190
65358008   KMT 8M40 x 1,5655942542262,5M8166210
65358009   KMT 9M45 x 1,5706448602262,5M81665240
65358010   KMT 10M50 x 1,5756852642573M81670300
65358011   KMT 11M55 x 2857858742573M81680340
65358012   KMT 12M60 x 2908262782683,5M81685380
65358013   KMT 13M65 x 2958768832883,5M81690490
65358014   KMT 14M70 x 21009272882883,5M81695490
65358015   KMT 15M75 x 21059777932883,5M816100520
65358016   KMT 16M80 x 211010083983283,5M816-620
65358017   KMT 17M85 x 21201108810732104M1032-650
65358018   KMT 18M90 x 21251159311232104M1032-680
65358019   KMT 19M95 x 21301209811732104M1032-710
65358020   KMT 20M100 x 213512510312232104M1032-740


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn