Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
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
Artikel Menge Bezeichnung
[Typ]
d
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
Tragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0
[kN]
Grenzdrehzahl
[min-1]
Gewicht
[g]
64777010   30302 J2154214,2522,420,018.00095
64777011   30203 J2174013,2519,018,618.00075
64777012   30303 J2174715,2528,125,016.000130
64777014   32004 X/Q20421524,227,016.00097
64777015   30204 J2/Q204715,2527,528,015.000120
64777016   30304 J2/Q205216,2534,132,514.000170
64777019   32005 X/Q25471527,032,514.000110
64777020   30205 J2/Q255216,2530,833,513.000150
64777023   30305 J2/Q256218,2544,643,012.000260
64777029   32006 X/Q30551735,844,012.000170
64777030   30206 J2/Q306217,2540,244,011.000230
64777034   30306 J2/Q307220,7556,156,010.000390
64777039   32007 X/Q35621849,054,011.000220
64777041   30207 J2/Q357218,2551,256,09.500320
64777044   30307 J2/Q358022,7572,173,59.000520
64777054   32008 X/Q40681952,871,09.500270
64777057   30208 J2/Q408019,7561,668,08.500420
64777061   30308 J2/Q409025,2585,895,08.000720
64777064   32009 X/Q45752058,380,08.500340
64777067   30209 J2/Q458520,7566,076,58.000480
64777073   30309 J2/Q4510027,25108,0120,07.000970
64777078   32010 X/Q50802060,588,08.000370
64777083   30210 J2/Q509021,7576,591,57.500540
64777090   30310 J2/Q5011029,25143,0140,06.3001250


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn