Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft
C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.