Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
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
Artikel Menge Typd
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
Dg6
[mm]
A
[mm]
Lk
[mm]
B
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[kg]
64200606   FF 0661064223628283,463,30,04
64200610   FF 10812 7 5284335353,463,30,07
64200612   FF 12101578345242424,284,40,11
64200615   FF 15151798406350525,29,55,40,2
64200617   FF 171720119507762616,6118,60,35
64200620   FF 202020119578570686,3116,50,27
64200625   FF 2525241410639880798,7148,60,67
64200630   FF 30302718975117 959310,717,510,81,07


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn