Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Auf Anfrage auch vernickelt. Mit hochwertigen Kugellagern aus Japan.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über folgenden Link aufrufen können.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Typd
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
b+/-0,02
[mm]
h+/-0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg]
64200110   BK 101025 529,5 5603930223432,515461365,56,310,56,5160,39
64200112   BK 1212 25 529,5 5604230253432,518461365,56,310,51,5190,41
64200115   BK 151527632670473528383818541565,56,310,56,5220,57
64200117   BK 171735944786634339485528681986,68,7148,6241,27
64200120   BK 202035843888594434505022701986,68,7148,5301,19
64200125   BK 25254212549106795348627033852210910,717,510,8352,3
64200130   BK 3030451461912888645174783310223111113,72013403,32
64200135   BK 353550146712 140 95705286793511426121113,72013504,33
64200140   BK 404061187615160109806098903713033141417,72617,5506,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn