Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Auf Anfrage auch vernickelt. Mit einem hochwertigen Kugellager aus Japan.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 2 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit EK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Typd
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
b+/-0,02
[mm]
h+/-0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
d4
[mm]
Gewicht
[kg]
64200406   EF 06612 422521132012 305,20,07
64200408   EF 08614523226172716386,30,13
64200410   EF 108207043352536245290,33
64200412   EF 1210207043352536245290,32
64200415   EF 1515208049403041256090,38
64200420   EF 202026 955847,530562575110,63


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn