Werkstoff: Thermoplast Polyamid 6.6, gespritzt, Farbe natur.
Polyamid ist aufgrund seiner guten Gleiteigenschaften und hohen
Verschleißfestigkeit auch bei Trockenlauf sowie wegen ausreichender
mechanischer Festigkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit
für Gleitlager sehr gut geeignet.
Flächenpressung: max. 18 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Lagertemperatur. Schmierung: Meistens nicht nötig. Gleitgeschwindigkeit: Max. 2 m/s Lagerspiel: ca. 0,01 mm pro mm Wellen-Ø. Lagertemperatur: Dauer-Lagertemperatur max. 80° C. Die Reibungswärme wird bei dünnwandigen Teilen besonders gut abgeleitet. Längenausgleichskoeffizient: 8 x 10^-5. Feuchtigkeitsaufnahme max.: 7,5%. Feuchtigkeitsaufnahme bei 20° C und 50% rel. Feuchte: 2,4%. Aufnahmebohrung: Toleranz H7.
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
Artikel Menge d1
[mm]
unteres Abmaß d1
[mm]
oberes Abmaß d1
[mm]
d2
[mm]
Abmaß d2
[mm]
b1
[mm]
Gewicht
[g]
62370800   8+0,06+0,112+0,1101
62370900   8+0,06+0,114+0,1101,3
62371100   10+0,08+0,1212+0,1100,5
62371200   10+0,08+0,1214+0,1101
62371300   10+0,08+0,1216+0,12101,5
62371500   12+0,1+0,1414+0,1100,7
62371600   12+0,1+0,1416+0,12101
62371700   12+0,1+0,1418+0,12141
62372100   15+0,12+0,1820+0,12152,5
62372200   15+0,12+0,1822+0,14153,5
62372300   15+0,12+0,1825+0,14155,5
62372500   16+0,13+0,1920+0,12152
62372600   16+0,13+0,1922+0,14153,2
62372700   16+0,13+0,1924+0,14154,2
62373200   20+0,16+0,2324+0,14152,5
62373300   20+0,16+0,2325+0,14153
62373400   20+0,16+0,2326+0,14205
62373500   20+0,16+0,2328+0,15207
62373600   20+0,16+0,2330+0,15209
62374000   25+0,18+0,2530+0,15205
62374100   25+0,18+0,2530+0,15327,8
62374200   25+0,18+0,2532+0,15207
62374300   25+0,18+0,2535+0,182010,5
62374600   28+0,2+0,2832+0,15204,2
62374800   28+0,2+0,2838+0,181911,2
62375000   30+0,21+0,335+0,18205,7
62375100   30+0,21+0,336+0,183010,5
62375200   30+0,21+0,340+0,183018
62375400   32+0,22+0,3236+0,18307,5
62375500   32+0,22+0,3240+0,183015,5
62376200   40+0,24+0,3645+0,24014,5
62376300   40+0,24+0,3648+0,24025
62376400   40+0,24+0,3650+0,24032
62376800   50+0,3+0,4356+0,225043
62376900   50+0,3+0,4360+0,225048,5
62377100   54+0,32+0,4662+0,226048,5
62377400   60+0,34+0,4870+0,246068


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn