Werkstoff: Stahl, verzinkt.

Als Ersatzbuchse oder als zusätzliche Distanzbuchse für eine beidseitige Befestigung.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge dB
[mm]
DB
[mm]
LB
[mm]
Gewicht
[g]
14080505
51052,3
14080807
81374,5
14081009
1017910,5
14081212
12201218,9
14081224
12202437,9
14082010
20301030,8
14082015
20301546,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn