Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10, V2A).

Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0.
Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.
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
Artikel Menge SSUCPA
Nr.
Bohrung

[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
c
[mm]
Bi
[mm]
n
[mm]
Lager-Tragzahl*
dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl*
stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62599312   2011230,2765240M101162133112,712,86,70,55
62599315   2021530,2765240M101162133112,712,86,70,53
62599317   2031730,2765240M101162133112,712,86,70,52
62599320   2042030,2765240M101162133112,712,86,70,50
62599325   2052536,5845638M1012721534,114,314,07,90,72
62599330   2063042,9946650M1412841838,115,919,511,31,02
62599335   2073547,61098055M1413952042,917,525,715,31,58
62599340   2084049,21168458M14131002049,21929,518,21,84
62599345   2094554,21209060M14131082549,21931,720,72,06
62599350   2105057,21309464M16141162551,61935,123,22,44


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn