Werkstoff Innenring: iglidur® W300, gelblich.
Werkstoff Außenteil: igumid G, schwarz.
-
Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
-
Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
-
Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
-
Elektrisch und thermisch isolierend.
Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.
Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.
Temperaturbereich -30º bis +80ºC.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )