Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Auf Anfrage auch vernickelt.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 6 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
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
Artikel Menge Typd
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
b+/-0,02
[mm]
h-0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[kg]
64200210   BF 10820603930223432,515465,56,310,85,00,29
64200212   BF 121020604330253432,518465,56,310,81,50,3
64200215   BF 15152070483528403818545,56,3116,50,38
64200217   BF 17172386644339505528686,68,7148,60,74
64200220   BF 20202688604434525022706,68,7148,60,76
64200225   BF 25253010680534864703385910,717,5111,42
64200230   BF 3030321288964517678331021113,720131,97
64200235   BF 3535321409670528879351141113,720132,22
64200240   BF 404037160110806010090371301417,72617,53,27


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn