Werkstoff: Stahl.

Die Kompaktlinearachse GKS 2040 ist ein flexibel einsetzbares Positioniermodul mit Stahlprofil. Der Vorschub erfolgt über eine im Antriebsflansch gelagerte Kugelumlaufspindel. Durch die Kugelumlaufführung des Schlittens und die darin integrierte Kugelgewindemutter erreicht die Linearachse sehr hohe Nennlasten und hohe Steifigkeit bei minimalen Reibungs- und Leerlaufmomenten.

Verfahrweg: 30mm bis 130mm.
Schienenlänge L: 100mm bis 200mm.
Wiederholgenauigkeit: ±5µm.
Positioniergenauigkeit: 60µm.
Zulässige Geschwindigkeit: max. 100mm/s.*
Temperaturbereich: +0°C bis +70°C.

Hinweis:
Weitere Ausführungen in Stahl und Alluminium sowie Achsen mit höherer Genauigkeitsklasse und Motor auf Anfrage.

*Die zulässige Geschwindigkeit ist abhängig vom Motortyp. (Schrittmotor max. 40 mm/s / Servomotor max. 100mm/s).
** Die gekennzeichneten Anbauteile liegen 0,5 mm höher als die Auflagefläche der Achse (Maß L).


Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Steigung
[mm]
Hub
[mm]
D+0,01/+0,03
[mm]
dH7
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
n
[Stk]
k
[Stk]
P1
[mm]
Gewicht
[kg]
GKS2040-30-12N-P2
23023410015922200,5
GKS2040-80-12N-P2
28023415020933150,6
GKS2040-130-12N-P2
213023420025933400,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn