Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für offene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
H ±0,1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
L
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
E
[mm]
Winkel Alpha
[°]
Gewicht
[g]
pass. Kugelbuchsenpass. Kugelbuchsenpass. Gleitbuchsen
64651201   1222203128186423223524,35,37,67833646 012 01646 112 01646 212 01
64651601   16262234,535227464026564,35,310,47844646 016 01646 116 01646 216 01
64652001   2032284142258584532704,36,410,86088646 020 01646 120 01646 220 01
64652501   25404052513010686040805,36,413,260180646 025 01646 125 01646 225 01
64653001   30474859603510766845886,46,414,250260646 030 01646 130 01646 230 01
64654001   406256747745129486581088,48,418,750400646 040 01646 140 01646 240 01
64655001   50757266885014116108501358,410,523,650650646 050 01646 150 01646 250 01


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn