Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.
Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. B. in Maschinen montiert werden. Dadurch ist eine einfache Montage und Austauschbarkeit gegeben.
Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.
Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.
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
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
C+/-0,3
[mm]
C4
[mm
H
[mm]
d1 x d2 x h
[mm]
Tragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64600806FM   81632244620,553,5 x 6 x 3,142180460
64601206FM   122242326127,564,5 x 7,5 x 4,18131570110
64601606FM   16264636683164,5 x 7,5 x 4,19211780160
64602006FM   20325443803685,5 x 9 x 5,113702740260
64602506FM   254062511125285,5 x 9 x 5,115703140540
64603006FM   3047766212356,5106,6 x 11 x 6,125005490820
64604006FM   4062988015169139 x 14 x 8,1343080401810
64605006FM   50751129419289,5139 x 14 x 8,16080159002820
64606006FM   609013411220995,51811 x 17 x 11,17550200004920


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn