Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Linearlagereinheiten KG-3 mit Lagern der ISO-Reihe 3. Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge da
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N*
[mm]
N1
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
64641201   1220206351316,53043M65,6360
64641601   16242574218213853M87,54110
64642001   2030307,55022254260M109,45170
64642501   2538358,56126305678M1211,26340
64643001   3040409,57026346487M1211,26460
64644001   4048501190344482108M1615,18900
64645001   505860111054349100132M2017,5101450


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn