Werkstoff: Stahl 1.1213 (Cf53), gehärtet und geschliffen, Härte 62+-2 HRC, Durchmesser-Toleranz ISO h6. Unterstützung aus stranggepresstem Aluminium. Länge: Wahlweise 600 mm oder 1200 mm. Einbaufertig montierte unterstützte Linearwellen (Tragschienen) zur Verwendung mit offenen Linearlagern bzw. offenen Linearlagereinheiten. Die Wellen sind über die gesamte Länge unterstützt. Die Wellenunterstützungen weisen Montagebohrungen auf zur Befestigung auf einer Grundplatte. Ein Kürzen ist Kundenseitig mittels Trennschleifer möglich. Größere Längen auf Anfrage.
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
Artikel Menge d
[mm]
Länge
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
ß
[°]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[kg]
64741203   126004022575295,84,54,550M4x161,08
64741204   1212004022575295,84,54,550M4x162,16
64741603   1660045265100337,05,55,550M5x201,61
64741604   16120045265100337,05,55,550M5x203,22
64742003   2060052326100378,36,66,650M6x252,44
64742004   20120052326100378,36,66,650M6x254,89
64742503   25600573661204210,86,69,050M8x253,46
64742504   251200573661204210,86,69,050M8x256,92
64743003   30600694271505111,09,011,050M10x304,84
64743004   301200694271505111,09,011,050M10x309,68
64744003   40600735082005515,09,011,050M10x357,82
64744004   401200735082005515,09,011,050M10x3515,64
64745003   50600846092006319,011,013,546M12x4011,78
64745004   501200846092006319,011,013,546M12x4023,56


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn