Werkstoff: Stahl 1.1213 (Cf53), gehärtet und geschliffen, Härte 62+-2 HRC, Durchmesser-Toleranz ISO h6. Unterstützung aus stranggepresstem Aluminium. Länge: Wahlweise 600 mm oder 1200 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben. Einbaufertige, unterstützte Linearwellen zur Verwendung mit offenen Linearlagereinheiten oder Profillaufrollen. Die Wellen sind über die gesamte Länge unterstützt. Ein Kürzen ist kundenseitig mittels Trennschleifer möglich. Die Befestigung erfolgt von unten, durch die kundenseitige Grundplatte. Die erforderliche Schraubenlänge richtet sich nach der Stärke der Grundplatte.
Größere Längen auf Anfrage.
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
Artikel Menge d
[mm]
Länge
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
H+/-0,15
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
Gewicht
[kg]
64741205   12600115,514,5375M44,515,55,40,66
64741206   121200115,514,5375M44,515,55,41,32
64741605   1660014718375M55,51671,20
64741606   16120014718375M55,51672,40
64742005   20600178,522375M66,6208,11,79
64742006   201200178,522375M66,6208,13,58
64742505   256002110,526375M892510,32,67
64742506   2512002110,526375M892510,35,34
64743005   306002311,5303100M101130113,76
64743006   3012002311,5303100M101130117,52
64744005   406003015394100M1213,538156,44
64744006   4012003015394100M1213,5381512,88


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn