Werkstoff: Schienen: Edelstahl 1.4037. Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunststoffumlenkzonen aus POM. Kugeln: Edelstahl 1.4037. Dichtungen: Polyurethan. Schmierstoff: Öl mit FDA-Zulassung.
Technische Daten:
- Aufbau: 4-Punkt Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen
Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen für
unbegrenzten Hub. - Sortiment: Vier verschiedene Schienenbreiten: 7, 9, 12, 15 mm
- Temperaturbereich: Von -20° C bis +80° C.
- Geschwindigkeit: Bis max. 5 m/s. Beschleunigung: Bis 140 m/s².
- Genauigkeitsklasse: H (Standard, für die meisten Anwendungen). Vorspannklasse: Z0 (Standard, leichtes Spiel). Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.
Rostbeständig: Alle Teile des Sytems bestehen aus rostbeständigem Stahl oder Kunststoff und sind daher unempfindlich gegen Korrosion. Wartungsfreundlich: Durch Schmierbohrungen in den Endkappen des Laufwagens kann das System problemlos nachgeschmiert werden.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )