Werkstoff: Schienen: Edelstahl 1.4037. Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunststoffumlenkzonen aus POM. Kugeln: Edelstahl 1.4037. Dichtungen: Polyurethan. Schmierstoff: Öl mit FDA-Zulassung.

Technische Daten:

  • Aufbau: 4-Punkt Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen
    Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen für
    unbegrenzten Hub.
  • Sortiment: Vier verschiedene Schienenbreiten: 7, 9, 12, 15 mm
  • Temperaturbereich: Von -20° C bis +80° C.
  • Geschwindigkeit: Bis max. 5 m/s. Beschleunigung: Bis 140 m/s².
  • Genauigkeitsklasse: H (Standard, für die meisten Anwendungen). Vorspannklasse: Z0 (Standard, leichtes Spiel). Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.

Rostbeständig: Alle Teile des Sytems bestehen aus rostbeständigem Stahl oder Kunststoff und sind daher unempfindlich gegen Korrosion. Wartungsfreundlich: Durch Schmierbohrungen in den Endkappen des Laufwagens kann das System problemlos nachgeschmiert werden.
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
Artikel Menge BeschreibungSchienenbreite W
[mm]
Schienenlänge
[mm]
Anzahl Wagen
[Stck.]
d1xd2xt
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
Anzugsmoment
[Nm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
Tragzahl C
[N]
Tragzahl C0
[N]
Stat. Moment MX
[Nm]
Stat. Moment MY
[Nm]
Stat. Moment MZ
[Nm]
Gewicht
[g]
Ersatzwagen
64970550   Schiene mit 1 Wagen710012,5 x 4,5 x 2,55,01581,54,8 -18823,5M2 x 2,50,3217122,53,5114714614,62,652,653364970559
64970551   Schiene mit 1 Wagen730012,5 x 4,5 x 2,57,51581,54,8 -18823,5M2 x 2,50,3217122,53,5114714614,62,652,657964970559
64970552   Schiene mit 2 Wagen730022,5 x 4,5 x 2,57,51581,54,8 -18823,5M2 x 2,50,3217122,53,5114714614,62,652,658964970559
64970553   Schiene mit 1 Wagen750012,5 x 4,5 x 2,52,51581,54,8 -18823,5M2 x 2,50,3217122,53,5114714614,62,652,6512564970559
64970554   Schiene mit 2 Wagen750022,5 x 4,5 x 2,52,51581,54,8 -18823,5M2 x 2,50,3217122,53,5114714614,62,652,6513564970559
64970559   Wagen einzeln7 -1 - - - - - - -18823,5M2 x 2,50,3217122,5 -114714614,62,652,651064970559
64970560   Schiene mit 1 Wagen910013,5 x 6,0 x 3,51020102,356,5 -251031M3 x 3,01,120152,54,52138279511,57,57,56064970569
64970561   Schiene mit 1 Wagen930013,5 x 6,0 x 3,51020102,356,5 -251031M3 x 3,01,120152,54,52138279511,57,57,514064970569
64970562   Schiene mit 2 Wagen930023,5 x 6,0 x 3,51020102,356,5 -251031M3 x 3,01,120152,54,52138279511,57,57,516064970569
64970563   Schiene mit 1 Wagen950013,5 x 6,0 x 3,51020102,356,5 -251031M3 x 3,01,120152,54,52138279511,57,57,522064970569
64970564   Schiene mit 2 Wagen950023,5 x 6,0 x 3,51020102,356,5 -251031M3 x 3,01,120152,54,52138279511,57,57,524064970569
64970569   Wagen einzeln9 -1 - - - - - - -251031M3 x 3,01,120152,5 -2138279511,57,57,52064970569
64970570   Schiene mit 1 Wagen1230013,5 x 6,0 x 4,512,525133,358,8 -291535M3 x 3,51,127203,56,03148389321,511,811,826564970579
64970571   Schiene mit 2 Wagen1230023,5 x 6,0 x 4,512,525133,358,8 -291535M3 x 3,51,127203,56,03148389321,511,811,830564970579
64970572   Schiene mit 1 Wagen1240013,5 x 6,0 x 4,512,525133,358,8 -291535M3 x 3,51,127203,56,03148389321,511,811,834064970579
64970573   Schiene mit 2 Wagen1240023,5 x 6,0 x 4,512,525133,358,8 -291535M3 x 3,51,127203,56,03148389321,511,811,838064970579
64970574   Schiene mit 1 Wagen1250013,5 x 6,0 x 4,512,525133,358,8 -291535M3 x 3,51,127203,56,03148389321,511,811,841564970579
64970575   Schiene mit 2 Wagen1250023,5 x 6,0 x 4,512,525133,358,8 -291535M3 x 3,51,127203,56,03148389321,511,811,845564970579
64970579   Wagen einzeln12 -1 - - - - - - -291535M3 x 3,51,127203,5 -3148389321,511,811,84064970579
64970580   Schiene mit 1 Wagen1530013,5 x 6,0 x 4,52040164,09,5 -372044M3 x 4,01,132253,57,54903584438,823,923,940564970589
64970581   Schiene mit 2 Wagen1530023,5 x 6,0 x 4,52040164,09,5 -372044M3 x 4,01,132253,57,54903584438,823,923,9495 64970589
64970582   Schiene mit 1 Wagen1540013,5 x 6,0 x 4,52040164,09,5 -372044M3 x 4,01,132253,57,54903584438,823,923,951064970589
64970583   Schiene mit 2 Wagen1540023,5 x 6,0 x 4,52040164,09,5 -372044M3 x 4,01,132253,57,54903584438,823,923,960064970589
64970584   Schiene mit 1 Wagen1560013,5 x 6,0 x 4,52040164,09,5 -372044M3 x 4,01,132253,57,54903584438,823,923,972064970589
64970585   Schiene mit 2 Wagen1560023,5 x 6,0 x 4,52040164,09,5 -372044M3 x 4,01,132253,57,54903584438,823,923,981064970589
64970589   Wagen einzeln15 -1 - - - - - - -372044M3 x 4,01,132253,5 -4903584438,823,923,99064970589


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn