Werkstoff: Schlitten, Schiene und Kugeln: Edelstahl 1.4034. Käfig und Endstücke Kunststoff.

Technische Daten:

  • Geschwindigkeit: Bis 3 m/s.
  • Beschleunigung: Bis 80 m/s².
  • Genauigkeitsklasse: P5 (Standard für die meisten Anwendungen).
  • Vorspannklasse: TO (Standard, leichtes Spiel).
  • Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.
  • Temperaturbereich: -20° C bis +80° C.
  • Vier Schienenbreiten zur Auswahl (7, 9, 12 und 15 mm)

Schmierung: Vorgeschmiert mit "Paraliq P460". Nachschmierintervalle sind abhängig vom Anwendungsfall.

Einbaufertig vormontierte rostfreie Miniatur-Schlitten für begrenzten Hub. Die außerordentlich kompakte Bauform dieses Schlittens gepaart mit hoher Ablaufgenauigkeit (5µ/100mm Hub) und extrem leichtem Lauf bietet für viele Anwendungen optimale Einsatzmöglichkeiten. Alle technischen Parameter wurden auf eine hohe Systemsteifigkeit und genaues Positionieren ausgelegt.

Lieferumfang: Ein Schlitten auf Schiene montiert.
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
Artikel Menge Schienenbreite
[mm]
Gesamtlänge
[mm]
max. Hub *
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Anz. WagenBohrg. SchieneTragz. dyn. C
[N]
Tragz. stat. C
[N]
Drehm. Ma, Mb
[Nm]
Drehm. Mc
[Nm]
Gewicht
[g]
64970105   935283269,52015103,553,513203,56,5M4M3x3421200180071230,5
64970106   94540421182015103,553,513203,56,5M4M3x36214002100111540,3
64970109   9979294782015103,553,513203,56,5M4M3x314527005500573387,8
64970110   124032376112720134,74,515253,56,5M4M3x3,54222003300112164,1
64970111   125447511310,52720134,74,515253,56,5M4M3x3,56226004300222889,3
64970113   1299959610,510,52720134,74,515253,56,5M4M3x3,5124380072007652167,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn