Werkstoff: POM, Farbe schwarz.
Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.
Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
29311010   1015121010840,121,6
29311012   1215141210940,172,2
29311013   13151513101040,203,0
29311014   14151614101140,234,0
29311015   15151715101260,264,3
29311016   16151816101360,275,0
29311017   17151917101460,296,0
29311018   18152018101560,336,8
29311019   19152119101560,397,0
29311020   20152220101660,448,3
29311021   21152321101660,508,0
29311022   22152422101860,549,0
29311023   23152523101860,6010,0
29311024   24152624102080,6811,5
29311025   25152725102080,7412,3
29311026   26152826102080,8113,0
29311027   27152927102080,8914,0
29311028   28153028102080,9614,9
29311030   30153230102081,1416,8
29311032   32153432102581,3221,3
29311035   35153735102581,6425,0
29311036   36153836102581,7425,7
29311038   38154038102581,9828,0
29311040   40154240102582,2230,7
29311042   42154442102582,4935,0
29311045   45154745103082,9440,6
29311048   48155048103083,4245,0
29311050   50155250103083,6848,4
29311052   52155452103583,8165,0
29311055   55155755104084,0465,0
29311056   56155856104084,1166,4
29311060   60156260104084,4373,9
29311065   651567651045104,8290,0
29311070   701572701050105,21100
29311072   721574721050105,36109
29311075   751577751050105,58116
29311080   801582801060105,96141
29311085   851587851060106,33154
29311090   901592901060106,71169
29311100   100151021001060107,44200
29311120   120151221201060108,91240


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn