Werkstoff: POM, Farbe schwarz.
Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.
Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
29511010   10171815131260,345,0
29511012   12172118131460,487,6
29511014   14172421131860,6210,0
29511015   151725,522,5131880,7111,9
29511016   16172724132080,7914,0
29511018   18173027132080,9316,5
29511020   20173330132581,2022,8
29511022   22173633132581,5226,0
29511024   24173936132581,8730,2
29511025   251740,537,5132582,0632,2
29511028   28174542133082,7042,7
29511030   30174845133083,1847,5
29511032   32175148133083,7252,0
29511035   351755,552,5133084,5960,0
29511036   36175754133584,9168,6
29511038   38176057133585,5978,0
29511040   40176360134086,3186,6
29511042   42176663134087,0895,0
29511045   451770,567,51350128,34115
29511048   481775721350128,98125
29511050   501778751350129,38135
29511055   551785,582,513601210,4165
29511056   561787841360129,66177
29511060   6017939013601211,4196
29511070   701710810513801213,3290
29511072   721711110813801213,4302
29511080   801712312013801215,3350
29511090   901713813513801217,1423
29511100   1001715315013801219,0500
29511120   1201718318013801222,7650


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn