Werkstoff: POM, Farbe schwarz.
Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.
Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
29611010   10202420151580,759,9
29611012   12202824151881,0415,4
29611014   14203228152081,3523,0
29611015   15203430152481,5525,9
29611016   16203632152581,7332,0
29611018   18204036152582,0635,3
29611020   20204440153082,6946,4
29611024   242052481535124,2564,6
29611025   252054501535124,6368,9
29611030   302064601540127,1998,9
29611032   322068641540128,38110
29611035   352074701545129,75140
29611036   3620767215501211,4148
29611040   4020848015501214,4175
29611045   4520949015601217,6230
29611050   502010410015701519,8289
29611060   602012412015701524,0385
29611070   702014414015701528,3450
29611072   722014814415701529,1500
29611080   802016416015802032,4600
29611090   902018418015902036,1821


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn