Werkstoff: POM, Farbe schwarz.
Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.
Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
29711010   10253025152081,5420,0
29711012   12253530152082,1427,5
29711015   152542,537,5152583,2044,9
29711016   16254540153083,5655,0
29711018   18255045153584,2571,5
29711020   202555501535125,5681,7
29711024   242565601540128,75118
29711025   252567,562,51545129,63133
29711030   3025807515501215,0187
29711036   3625959015601224,0273
29711040   402510510015701229,9346
29711045   4525117,5112,515701534,5414
29711050   502513012515801538,8519
29711060   602515515015901546,8734


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn