Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
21899011   111519,516,5101264728
21899012   121521,018,0101585532
21899014   141524,021,0101586942
21899015   151525,522,51018107649
21899016   161527,024,01020108360
21899017   171528,525,51020108966
21899018   181530,027,01022109679
21899020   201533,030,0102510123103
21899022   221536,033,0152510153136
21899024   241539,036,0152510188154
21899025   251540,537,5152510207166
21899028   281545,042,0152510269198
21899030   301548,045,0153010314246
21899035   351555,552,5153010447317
21899040   401563,060,0154010606454
21899045   451570,567,5154010793541
21899048   481575,072,0154010920599
21899050   501578,075,01550101010721
21899055   551585,582,51550101260831
21899060   601593,090,015601215401041
21899065   6515100,597,515601218501172
21899070   7015108,0105,020601221901423
21899080   8015123,0120,020701529901878


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn