Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
21899011   111519,516,5101260,4728
21899012   121521,018,0101580,5532
21899014   141524,021,0101580,6942
21899015   151525,522,51018100,7649
21899016   161527,024,01020100,8360
21899017   171528,525,51020100,8966
21899018   181530,027,01022100,9679
21899020   201533,030,01025101,23103
21899022   221536,033,01525101,53136
21899024   241539,036,01525101,88154
21899025   251540,537,51525102,07166
21899028   281545,042,01525102,69198
21899030   301548,045,01530103,14246
21899035   351555,552,51530104,47317
21899040   401563,060,01540106,06454
21899045   451570,567,51540107,93541
21899048   481575,072,01540109,20599
21899050   501578,075,015501010,1721
21899055   551585,582,515501012,6831
21899060   601593,090,015601215,41041
21899065   6515100,597,515601218,51172
21899070   7015108,0105,020601221,91423
21899080   8015123,0120,02070151878


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn