Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
23299212
122535302022102,760,17
23299213
132537,532,52025103,120,21
23299214
142540352028103,480,25
23299215
152542,537,52030103,840,30
23299216
162545402032124,080,33
23299218
182550452035124,800,42
23299220
202555502040126,240,54
23299224
242565602045149,480,74
23299225
252567,562,520501410,40,85
23299228
2825757020501413,71,00
23299230
3025807520551416,11,18
23299232
3225858020551618,61,28
23299235
352592,587,520601622,91,54
23299240
402510510020701631,22,06
23299245
4525117,5112,520701641,22,47
23299248
482512512020802047,82,88
23299250
502513012520802052,63,07
23299255
5525142,5137,520902066,23,78
23299260
6025155150201002086,44,57


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn