Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben). Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD*
[Nm]
Gewicht
[g]
23395015   153051,045,0203525105,8204
23395018   183060,054,0204535107,7398
23395020   203066,060,02045351510,1396
23395024   243078,072,02055451515,8643
23395025   253081,075,02055451517,5654
23395030   303096,090,02070601527,21163
23395036   3630114,0108,02080702042,01565
23395040   4030126,0120,02085752052,41837
23395045   4530141,0135,02085752059,51927
23395048   4830150,0144,02090802063,82208
23395050   5030156,0150,020100902066,72734
23395060   6030186,0180,020100902081,03969


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn