Werkstoff: 1.4305 (V2A).

Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
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
Artikel Menge Gewinde
[mm]
Flanken-Ø min.
[mm]
Flanken-Ø max.
[mm]
Kern-Ø min.
[mm]
Gewicht
[kg]
64099610   Tr. 10 x 38,1918,4155,841,20
64099612   Tr. 12 x 310,19110,4157,841,60
64099614   Tr. 14 x 411,64012,4158,801,80
64099616   Tr. 16 x 413,64013,90510,802,80
64099618   Tr. 18 x 415,64015,90512,803,20
64099620   Tr. 20 x 417,64017,90514,804,20
64099624   Tr. 24 x 521,09421,39417,505,80
64099628   Tr. 28 x 525,04925,39021,507,80
64099630   Tr. 30 x 626,54726,88221,909,40
64099636   Tr. 36 x 632,54732,88227,9013,40
64099640   Tr. 40 x 736,02036,37530,5018,80
64099650   Tr. 50 x 845,46845,86840,3725,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn