Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.

Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
Anzahl NutenØ D -0,07/-0,27
[mm]
Ø d -0,03/-0,08
[mm]
b -0,08
[mm]
Gewicht
[kg]
64899452
KW 11 x 146141131,898
64899454
KW 13 x 16616133,52,574
64899455
KW 16 x 206201643,822
64899451
KW 18 x 226221854,906
64899456
KW 21 x 256252156,278
64899453
KW 23 x 286282367,928
64899457
KW 26 x 3263226610,016
64899459
KW 28 x 3463428711,632
64899458
KW 32 x 3883832614,866
64899462
KW 36 x 4284236718,604
64899460
KW 42 x 4884842824,742
64899464
KW 46 x 5485446930,600


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn