Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich.

Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
Anzahl NutenØ D -0,07/-0,27
[mm]
Ø d -0,03/-0,08
[mm]
b -0,08
[mm]
Gewicht
[kg]
64899472   KW 11 x 146141132,847
64899474   KW 13 x 16616133,53,861
64899475   KW 16 x 206201645,733
64899471   KW 18 x 226221857,359
64899476   KW 21 x 256252159,417
64899473   KW 23 x 2862823611,892
64899477   KW 26 x 3263226615,024
64899479   KW 28 x 3463428717,448
64899478   KW 32 x 3883832622,299
64899482   KW 36 x 4284236727,906
64899480   KW 42 x 4884842837,113
64899484   KW 46 x 5485446945,900


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn