Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10899112   12109,098,146916401460
10899113   13117,0106,127816401830
10899114   14125,0114,158416402100
10899115   15133,0122,179216402527
10899116   16141,0130,2010020453218
10899117   17149,0138,2210020453417
10899118   18157,0146,2810020453642
10899119   19165,2154,3310020453882
10899120   20173,2162,3810020454102
10899121   21181,2170,4311020505121
10899122   22189,3178,4811020505360
10899123   23197,5186,5311020505590
10899124   24205,5194,5911020505920
10899125   25213,5202,6611020506210
10899130   30254,0243,0012020508420


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn