Werkstoff: Edelstahl 1.4305 matt gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Fertigungstechnisch günstige Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese doppelarmigen Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungI~
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2~
[mm]
Gewicht
[g]
66599458
Edelstahl47,5M816912,52650
66599460
Edelstahl59,5M1020111532100
66599462
Edelstahl75,5M1225141940212
66599466
Edelstahl94,5M1632182552435
66599470
Edelstahl118M2040203162710


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn