Werkstoff: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl gehärtet. Lager: Kunststoff. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499905B
M52,0140,52,54,86,81,1
65499906B
M62,5150,736,3102,1
65499908B
M83,5180,95416244,8
65499910B
M104,5231,4518,831,710
65499912B
M126,5262,56244915
65499916B
M168,5333,18386837


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn