Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Normaler Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
n
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499654   M41,5150,61,50,61,34,5160,8
65499655   M52,4181,22,30,81,56,0191,3
65499656   M62,7201,32,50,92,06,0192,5
65499658   M83,5221,53,01,42,510,0396,0
65499660   M104,0221,53,01,43,010,0399,0
65499662   M126,0282,74,02,04,012,05316,0
65499666   M167,5323,25,02,55,045,010035,0
65499670   M2010,0403,77,03,06,052,012565,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn