Werkstoff: Edelstahl 1.4301.

Für rostfreie Einfach-Rollenketten. Mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungDIN ISOp
[mm]
h4
[mm]
d4
[mm]
f/2
[mm]
G/2
[mm]
B
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
10199301   einseitig06 B-19,5256,53,59,513,58,01,25,1
10599301   einseitig08 B-112,78,94,512,717,69,51,611,2
10699301   einseitig10 B-115,87510,35,515,922,514,31,717,4
10799301   einseitig12 B-119,0513,56,619,0526,516,01,823
10899301   einseitig16 B-125,415,96,625,436,319,12,875


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn