Werkstoff: Edelstahl 1.4301.
Für rostfreie Einfach-Rollenketten. Mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
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
Artikel Menge AusführungDIN ISOp
[mm]
h4
[mm]
d4
[mm]
f/2
[mm]
G/2
[mm]
B
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
10199322   zweiseitig06 B-19,5256,53,59,513,717,71,26,2
10599322   zweiseitig08 B-112,78,94,512,717,623,21,618,4
10699322   zweiseitig10 B-115,87510,35,515,922,529,51,729
10799322   zweiseitig12 B-119,0513,56,619,0526,533,81,840
10899322   zweiseitig16 B-125,415,96,625,436,346,22,8116


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn