Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht. Aus einem Stück gefertigt, mit Gewinde bis zum Kopf (DIN-Bezeichnung A).

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
l
[mm]
d2
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65423410   M48163,55,6
65423411   M410163,55,7
65423412   M412163,56,1
65423413   M416163,56,2
65423416   M51020410
65423417   M51220411
65423418   M51620412
65423419   M52020413
65423422   M61224 518
65423423   M61624 520
65423424   M62024 522
65423425   M62524 524
65423428   M81630633
65423429   M82030637
65423430   M82530639
65423431   M83030641
65423434   M102036868
65423435   M102536872
65423436   M103036876
65423438   M104036880


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn