Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm. Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.
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
Artikel Menge AusführungDrehmoment T
[Nm]
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[g]
60099706   mit Nut*1061821,230M 3 x 81,147
60099708   mit Nut*1682426,835M 3 x 101,1102
60099710   mit Nut*25102932,745M 4 x 122,5185
60099712   mit Nut*32122932,745M 4 x 122,5180
60099714   mit Nut*40143439,150M 5 x 165,4272
60099715   mit Nut*50153439,150M 5 x 165,4266
60099716   mit Nut*60163439,150M 5 x 165,4261
60099719   mit Nut*90194248,265M 6 x 169,6520
60099720   mit Nut*100204248,265M 6 x 169,6518
60099725   mit Nut*110254550,875M 6 x 169,6623
60099730   mit Nut*150305358,183M 6 x 189,6920
60099735   mit Nut*330356774,195M 8 x 25231880
60099740   mit Nut*400407783,4108M 8 x 25232710
60099750   mit Nut*688508593,2124M10 x 25463520


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn