Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen.
Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN 912.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

* Passende Schraubengröße für B1.
** Passende Schraubengröße für B2.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge AusführungØ d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
m
[mm]
B1
[mm]
G1*
[mm]
B2
[mm]
G2**
[mm]
Gewicht
[g]
62399410B1   B11028-9M3 x 10193,5M33,0M2,534
62399412B1   B1123031,811M4 x 12214,5M43,5M344
62399414B1   B1143233,911M4 x 14234,5M43,5M349
62399415B1   B1153639,413M5 x 1625,55,5M54,5M474
62399416B1   B1163839,413M5 x 16275,5M54,5M483
62399418B1   B1184041,213M5 x 16295,5M54,5M491
62399420B1   B1204246,415M6 x 16315,5M54,5M4111
62399422B1   B1224648,115M6 x 16346,5M65,5M5132
62399425B1   B1254850,815M6 x 1636,56,5M65,5M5138
62399428B1   B12854-15M6 x 16416,5M65,5M5177
62399430B1   B1305658,615M6 x 18436,5M65,5M5184
62399432B1   B1325858,615M6 x 18456,5M65,5M5195
62399435B1   B1356061,615M6 x 1847,56,5M65,5M5197
62399438B1   B13866-15M6 x 18526,5M65,5M5239
62399440B1   B14066-15M6 x 18536,5M65,5M5234
62399445B1   B1457679,419M8 x 2560,58,5M86,5M6395
62399450B1   B1508284,219M8 x 25668,5M86,5M6444
62399410B2   B21028-9M3 x 10193,5M33,0M2,534
62399412B2   B2123031,811M4 x 12214,5M43,5M344
62399414B2   B2143233,911M4 x 14234,5M43,5M349
62399415B2   B2153639,413M5 x 1625,55,5M54,5M474
62399416B2   B2163839,413M5 x 16275,5M54,5M483
62399418B2   B2184041,213M5 x 16295,5M54,5M491
62399420B2   B2204246,415M6 x 16315,5M54,5M4111
62399422B2   B2224648,115M6 x 16346,5M65,5M5132
62399425B2   B2254850,815M6 x 1636,56,5M65,5M5138
62399428B2   B228 54-15M6 x 16416,5M65,5M5177
62399430B2   B2305658,615M6 x 18436,5M65,5M5184
62399432B2   B2325858,615M6 x 18456,5M65,5M5195
62399435B2   B2356061,615M6 x 1847,56,5M65,5M5197
62399438B2   B23866-15M6 x 18526,5M65,5M5239
62399440B2   B24066-15M6 x 18536,5M65,5M5234
62399445B2   B2457679,419M8 x 2560,58,5M86,5M6395
62399450B2   B2508284,219M8 x 25668,5M86,5M6444


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn